chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SI-LS100F | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologia bezpieczeństwa
SI-LS100F
Nr katalogowy 3049480
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
375,97 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Typ złącza
Terminal z dławikiem kablowym
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Funkcja
Mechaniczny przełącznik bezpieczeństwa
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe
Niski
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Wyłączniki bezpieczeństwa
SI-LS100F
Pozycja ogółem
375,97 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie