chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SI-RFDL-UP8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologia bezpieczeństwa
SI-RFDL-UP8
Nr katalogowy 3806399
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Funkcja elementu przełączającego
2 × OSSD, styki NO
Długość kabla
0.25
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Diagnostyka szeregowa ISD
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
25
Funkcja
Wyłącznik bezpieczeństwa RFID
Kaskadowe
Tak
Funkcja wyjścia
2 × OSSD, styki NO, PNP
Przełącznik startu/resetu
tak
Z funkcją mutingu
Nie
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe
Unikalny
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Tak
Protokół komunikacyjny
Diagnostyka szeregowa ISD
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
897,14 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Wyłączniki bezpieczeństwa
SI-RFDL-UP8
Pozycja ogółem
897,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie