chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologia bezpieczeństwa
SI-RFA-DM2
Nr katalogowy 3806413
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1445,82 zł
Pozycja ogółem
1445,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Poliamid wzmacniany włóknem szklanym
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Funkcja
Moduł diagnostyczny IO-link
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Wyłączniki bezpieczeństwa
SI-RFA-DM2