chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologia bezpieczeństwa
SI-MAGB1SMQD
Nr katalogowy 3807124
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
345,92 zł
Pozycja ogółem
345,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Wyłączniki bezpieczeństwa
SI-MAGB1SMQD
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
14
Funkcja
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, Bezpotencjałowe
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe
Niski
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Utwórz zapytanie