chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SSA-ISD-TCA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologia bezpieczeństwa
SSA-ISD-TCA
Nr katalogowy 3809537
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
644,96 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Długość kabla
30
Protokół komunikacyjny
Diagnostyka szeregowa ISD
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PVC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Kaskadowe
Tak
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe
Niski
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Tak
Protokół komunikacyjny
Diagnostyka szeregowa ISD
Połączenie elektryczne
Złącze
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Wyłączniki bezpieczeństwa
SSA-ISD-TCA
Pozycja ogółem
644,96 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie