PT1000R-2004-I2-DA91/XPrzetwornik ciśnienia100000541Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPMZakres ciśnienia0…1000 bar
PT30PSIG-1005-I2-H1141Przetwornik ciśnienia6836810Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski 7/16″-20 UNFZakres ciśnienia0…2.07 bar
PT16R-1004-U1-H1143/XPrzetwornik ciśnienia6836333Wyjście elektryczneWyjście napięciowe (3-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPMZakres ciśnienia0…16 bar
PT10R-2001-I2-H1141Przetwornik ciśnienia6836318Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)Zakres ciśnienia0…10 bar
PT500PSIG-2005-U1-H1141/XPrzetwornik ciśnienia6837117Wyjście elektryczneWyjście napięciowe (3-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski 7/16″-20 UNFZakres ciśnienia0…34.47 bar
PT750PSIG-1005-I2-H1143Przetwornik ciśnienia6837164Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski 7/16″-20 UNFZakres ciśnienia0…51.71 bar
PT40R-2001-I2-H1143Przetwornik ciśnienia6836528Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)Zakres ciśnienia0…40 bar
PT3000PSIG-2005-U1-H1143/XPrzetwornik ciśnienia6837291Wyjście elektryczneWyjście napięciowe (3-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski 7/16″-20 UNFZakres ciśnienia0…206.84 bar
PT150PSIG-2003-I2-H1141Przetwornik ciśnienia100034747Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski 1/4″ NPT-18Zakres ciśnienia0…10.34 bar
PT9V-1001-U1-H1143Przetwornik ciśnienia6836042Wyjście elektryczneWyjście napięciowe (3-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)Zakres ciśnienia-1…9 bar
PT1.6R-1001-U1-H1143/XPrzetwornik ciśnienia6836716Wyjście elektryczneWyjście napięciowe (3-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)Zakres ciśnienia0…1.6 bar
PS040V-303-2UPN8X-H1141Czujnik ciśnienia6833421Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczne2 × wyjście dwustanowePodłączenie procesoweGwint męski 1/4″ NPT-18Zakres ciśnienia-1…40 bar