RU300U-M30E-LI8X2-H1151Czujnik ultradźwiękowy1610099Połączenie elektryczneZłączeMaks. zasięg (mm)3000
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151Czujnik ultradźwiękowy1610049Protokół komunikacyjnyIO-LinkPołączenie elektryczneZłączeMaks. zasięg (mm)6000
RU100U-M18M-UP8X2-H1151Czujnik ultradźwiękowy1610010Połączenie elektryczneZłączeMaks. zasięg (mm)1000
RU130U-M18E-LI8X2-H1151Czujnik ultradźwiękowy1610089Połączenie elektryczneZłączeMaks. zasięg (mm)1300
RU40U-M18M-AP8X2-H1151Czujnik ultradźwiękowy1610094Protokół komunikacyjnyIO-LinkPołączenie elektryczneZłączeMaks. zasięg (mm)400