chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TN-UHF-Q300-SGP-CDS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czytnik UHF
TN-UHF-Q300-SGP-CDS
Nr katalogowy 100006543
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Programowanie
CODESYS V3
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Odczyt/zapis
Protokół sieciowy
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Certyfikaty
CE
Wykonanie
Prostopadłościenny
Typ złącza
RP-TNC
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Region użytkowania (UHF)
Singapur (920…925 MHz)
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
300 x 300 x 61.7 mm
Connection technology Ethernet
1 x M12, 4-stykowe, kodowanie D
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Programowanie
CODESYS V3
Stopień ochrony
IP67
Region użytkowania (UHF)
Singapur (920…925 MHz)
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
TN-UHF-Q300-SGP-CDS
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
9847,67 zł
Pozycja ogółem
9847,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie