chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TN-R42TC-EX/C53 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Głowica odczytująco-zapisująca
TN-R42TC-EX/C53
Nr katalogowy 100020167
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Odczyt/zapis
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Certyfikaty
CE, UKCA, ATEX
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
40
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
Ø 42mm
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Cennik
5873,96 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
TN-R42TC-EX/C53
Pozycja ogółem
5873,96 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie