chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
UHF-SYS-GATE-PASS-ETSI | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rozwiązanie bramki UHF RFID
UHF-SYS-GATE-PASS-ETSI
Nr katalogowy 100051343
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
21 091,23 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
TCP/IP, REST API
Certyfikaty
CE
Materiał obudowy
Aluminium, Anodyzowane aluminium
Wykonanie obudowy
AL, Anodyzowane AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Region użytkowania (UHF)
Europa, Indie, Turcja, Afryka Południowa (865…868 MHz)
Napięcie zasilania
DC
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
TCP/IP, REST API
Stopień ochrony
IP67
Region użytkowania (UHF)
Europa, Indie, Turcja, Afryka Południowa (865…868 MHz)
Pozycja ogółem
21 091,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
UHF-SYS-GATE-PASS-ETSI
Utwórz zapytanie