chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TN-Q80-H1147 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Głowica odczytująco-zapisująca
TN-Q80-H1147
Nr katalogowy 7030007
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Certyfikaty
CE, UKCA, UL
Funkcja elementu przełączającego
Odczyt/zapis
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Read/Write distance max. (mm)
146
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
92 x 80 x 40 mm
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Stopień ochrony
IP67
Read/Write distance max. (mm)
146
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
TN-Q80-H1147
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1720,92 zł
Pozycja ogółem
1720,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie