chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TNLR-Q80-H1147-EX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Głowica odczytująco-zapisująca
TNLR-Q80-H1147-EX
Nr katalogowy 7030303
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Odczyt/zapis
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Certyfikaty
CE, UKCA, UL, ATEX
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Read/Write distance max. (mm)
165
Wymiary konstrukcji
92 x 80 x 40 mm
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Stopień ochrony
IP67
Read/Write distance max. (mm)
165
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
2577,82 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
TNLR-Q80-H1147-EX
Pozycja ogółem
2577,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie