chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Głowica odczytująco-zapisująca
TB-Q08-0.15-RS4.47T
Nr katalogowy 7030553
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1167,15 zł
Pozycja ogółem
1167,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Odczyt/zapis
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Długość kabla (m)
0.15
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
CE, UKCA, UL
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
GD-Zn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Read/Write distance max. (mm)
30
Wymiary konstrukcji
32 x 20 x 8 mm
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Stopień ochrony
IP67
Read/Write distance max. (mm)
30
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
TB-Q08-0.15-RS4.47T