chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TN866-Q175L200-H1147 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF
TN866-Q175L200-H1147
Nr katalogowy 7030669
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Odczyt/zapis
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Wykonanie
Prostopadłościenny
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Region użytkowania (UHF)
Rosja (866…868 MHz)
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
200 x 175 x 60 mm
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Stopień ochrony
IP67
Region użytkowania (UHF)
Rosja (866…868 MHz)
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
8747,26 zł
Pozycja ogółem
8747,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
TN866-Q175L200-H1147
Utwórz zapytanie