chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TB-M18-H1147/C53 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Głowica odczytująco-zapisująca
TB-M18-H1147/C53
Nr katalogowy 7030729
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Odczyt/zapis
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Certyfikaty
CE, UKCA, UL
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Read/Write distance max. (mm)
30
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
Podłączenie do interfejsu RFID
Stopień ochrony
IP67
Read/Write distance max. (mm)
30
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1167,15 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
TB-M18-H1147/C53
Pozycja ogółem
1167,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie