chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
home
Home
Loading...
Produkty
Skanery bezpieczeństwa
Maks. zasięg (mm)
expand_more
Rozdzielczość optyczna (mm)
expand_more
tune
Więcej filtrów
tune
Pokaż filtry
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Skanery bezpieczeństwa
Wszystkie produkty
(59173)
add
Czujniki
(11265)
Czujniki indukcyjne
(1422)
Czujniki fotoelektryczne
(2831)
Czujniki pojemnościowe
(136)
Czujniki pola magnetycznego
(120)
Czujniki ultradźwiękowe
(252)
Czujniki radarowe
(65)
Czujniki przemieszczenia liniowego
(394)
Enkodery
(1106)
Inklinometry
(45)
Czujniki ciśnienia
(3721)
Czujniki temperatury
(176)
Czujniki przepływu / przepływomierze
(279)
Czujniki poziomu
(111)
Czujniki monitorowania stanu
(12)
Akcesoria
(656)
add
Identyfikacja RFID
(338)
Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
(107)
Znaczniki HF/UHF
(87)
Interfejsy HF/UHF
(15)
HF/UHF/urządzenia ręczne do kodów kreskowych
(4)
Czytniki kodów
(72)
Akcesoria
(54)
add
Technika łączeniowa
(9550)
Kable przyłączeniowe
(8323)
Gniazda aparatowe
(247)
Trójniki 2-drogowe
(8459)
Pasywne koncentratory sygnałów
(185)
Złącza rozbieralne
(258)
Kable
(175)
Łączniki indukcyjne
(4)
Akcesoria
(104)
add
Sygnalizacja i oświetlenie
(2119)
Przemysłowe oświetlenie LED
(751)
Kolumny świetlne LED
(551)
Wskaźniki LED
(442)
Przyciski przemysłowe
(112)
Weryfikacja pobrania
(336)
Akcesoria
(29)
add
Systemy I/O
(949)
Systemy I/O
(309)
Moduł I/O
(347)
Komponenty magistrali PA
(138)
Akcesoria
(161)
add
Gotowe szafki obiektowe
(54)
Standardowe szafki obiektowe Ex
(54)
add
Separatory Ex / NonEx
(330)
Bariery bezpieczeństwa
(147)
Separatory sygnałów analogowych
(145)
Monitorowanie szaf sterowniczych
(10)
Akcesoria
(28)
remove
Bezpieczeństwo maszyn
(1469)
Kurtyny bezpieczeństwa
(1241)
System sieci bezpieczeństwa
(24)
Skanery bezpieczeństwa
(6)
Wyłączniki bezpieczeństwa
(47)
Przyciski zatrzymania awaryjnego
(61)
Elementy sterowania oburącz
(23)
Moduły bezpieczeństwa I/O
(11)
Sterowniki bezpieczeństwa
(15)
Przekaźniki bezpieczeństwa
(14)
Akcesoria
(28)
add
Sterowanie przemysłowe
(101)
Programowalne panele HMI
(29)
Sterowniki PLC oraz HMI/PLC
(9)
Bramy programowalne
(4)
Akcesoria
(59)
add
Zasilacze
(18)
Do zabudowy w szafach (IP20)
(5)
Zasilacze obiektowe (IP67)
(13)
add
Switche Ethernetowe
(20)
Switche Ethernet IP20
(10)
Switche Ethernet IP67
(10)
add
Rozwiązania chmurowe
(48)
Sprzęt
(32)
Akcesoria
(16)
add
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
(152)
Moduły bezprzewodowe
(39)
Sterowniki bezprzewodowe
(10)
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
(56)
Akcesoria
(47)
add
Snap Signal
(43)
Sterowniki
(3)
Moduły IO-Link Master
(3)
Koncentratory IO-Link
(17)
Konwertery
(20)
Moduły radiowe szeregowej transmisji danych
(2)
Czujniki Snap Signal
(8)
Akcesoria Snap Signal
(1)
add
Systemy wizyjne
(324)
Czujniki wizyjne
(71)
Kamery wizyjne
(22)
Oświetlenie wizyjne
(204)
Kontrolery wizyjne
(4)
Akcesoria systemów wizyjnych
(23)
Wyniki ogółem:
6
Sortuj według
Najlepsze wyniki
expand_more
Ilość/strona
12
expand_more
SX5-M70
Laserowe skanery bezpieczeństwa
3807768
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Maks. zasięg (mm)
40000
SX5-R
Laserowe skanery bezpieczeństwa
3807770
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Maks. zasięg (mm)
40000
SX5-B6
Laserowe skanery bezpieczeństwa
3809737
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Maks. zasięg (mm)
40000
SX5-ME70
Laserowe skanery bezpieczeństwa
3807767
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Maks. zasięg (mm)
40000
SX5-M10
Laserowe skanery bezpieczeństwa
3807769
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Maks. zasięg (mm)
40000
SX5-B
Laserowe skanery bezpieczeństwa
3806006
Rozdzielczość optyczna (mm)
40
Maks. zasięg (mm)
40000
Twoja cena:
Oblicz teraz
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Twoja cena:
Oblicz teraz
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Twoja cena:
Oblicz teraz
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Twoja cena:
Oblicz teraz
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Twoja cena:
Oblicz teraz
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka