BC10-S30-RDZ3XCzujnik pojemnościowy100029677Połączenie elektryczneKabelWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)15
BC20-CP40-VP4X2Czujnik pojemnościowy25160Połączenie elektryczneKomora zaciskuWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)20
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90Czujnik pojemnościowy2620114Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)8
BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90Czujnik pojemnościowy2620113Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)8
BC5-S18-RN4XCzujnik pojemnościowy2503021Połączenie elektryczneKabelWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)7.5
BCC10-S30WD-AP4X-H1141Czujnik pojemnościowy2503052Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)10
BCE10-QF5.5-AN6X2-0.3-RS4Czujnik pojemnościowy100029092Połączenie elektryczneKabel ze złączemWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)10
BC5-QF5.5-AP6X2-2-RS4/S250/3GCzujnik pojemnościowy2620135Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)5
BC10-S30-RDZ3X-B3131Czujnik pojemnościowy2310820Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)15
BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-RS4Czujnik pojemnościowy100029069Połączenie elektryczneKabel ze złączemWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)10
BC10-QF5.5-AP6X2-0.1-PSG4.31MCzujnik pojemnościowy2503044Połączenie elektryczneKabel ze złączemWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)10