FS101-300L-30-AR32-2MCzujnik przepływu100030883Głębokość zanurzenia L (mm)16.9Podłączenie procesoweGwint męski G 1/2″
FS101-300L-16-AR32-2MCzujnik przepływu100030884Głębokość zanurzenia L (mm)16.9Podłączenie procesoweGwint męski 1/2″ NPT
FS101-300L-63-2UPN8-H1141Czujnik przepływu100030871Protokół komunikacyjnyIO-LinkGłębokość zanurzenia L (mm)41.9Podłączenie procesoweGwint męski 1/2″ NPT
FS101-300L-66-2LI-H1141Czujnik przepływu100030877Głębokość zanurzenia L (mm)64.9Podłączenie procesoweGwint męski 3/4″ NPT
FS101-300L-30-2UPN8-H1141Czujnik przepływu100030867Protokół komunikacyjnyIO-LinkGłębokość zanurzenia L (mm)16.9Podłączenie procesoweGwint męski G 1/2″
FS101-300L-62-2UPN8-H1141Czujnik przepływu100030870Protokół komunikacyjnyIO-LinkGłębokość zanurzenia L (mm)64.9Podłączenie procesoweGwint męski G 1/2″
FS101-300L-63-2LI-H1141Czujnik przepływu100049080Głębokość zanurzenia L (mm)41.9Podłączenie procesoweGwint męski 1/2″ NPT
FCST-A4P-LIX-H1141Elastyczne, obrotowe przyłącze procesowe czujnika przepływu FCST6870255Podłączenie procesoweGwint żeński M18 × 1,5