IM33-11EX-HI/24VDCIsolating transducer7506440AtestyATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOELiczba kanałów1Typ sygnałuWejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalne24 V DC
IM35-22EX-HI/24VDCAnalog Signal Isolator7506515AtestyATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CULiczba kanałów2Typ sygnałuWyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalne24 V DC
IM34-11EX-Iwzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury7506630AtestyATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, INMETRO, CCOELiczba kanałów1Typ sygnałuWejście temperaturoweNapięcie nominalneUniwersalny zakres napięcia
IM33-11EX-HIIsolating transducer7506443AtestyATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETROLiczba kanałów1Typ sygnałuWejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalneUniwersalny zakres napięcia
IMX12-TI01-2RTDR-2I-C0/24VDCwzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury7580513AtestyATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSILiczba kanałów2Typ sygnałuWejście temperaturoweNapięcie nominalne24 V DC
IMX12-AI01-1I-1IU1R-HPR/24VDC/CCIsolating transducer7580310AtestyIECExLiczba kanałów1Typ sygnałuWejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalneMostek zasilania 24 V DC
IMX12-AI01-1I-1IU1R-H0/24VDC/CCIsolating transducer7580311AtestyIECExLiczba kanałów1Typ sygnałuWejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalne24 V DC
IM12-AI01-2I-2IU-HPR/24VDCIsolating transducer7580324AtestycULusLiczba kanałów2Typ sygnałuWejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalneMostek zasilania 24 V DC
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC/CCIsolating transducer100000688AtestyATEXLiczba kanałów1Typ sygnałuWejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalne24 V DC
IMXK12-AO01-1I-1I-H0/24VDCAnalog Signal Isolator100000703AtestyATEXLiczba kanałów1Typ sygnałuWyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalne24 V DC
IMXK12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CCAnalog Signal Isolator100000704AtestyATEXLiczba kanałów1Typ sygnałuWyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalne24 V DC
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDCIsolating transducer100000687AtestyATEXLiczba kanałów1Typ sygnałuWejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)Napięcie nominalne24 V DC