CKM19-19-40/TXLKabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego, TPUUX19537Długość kabla (m)40Typ przewoduTPUZłącze AZłącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
Cable-PDP-52-500MKabel zasilania/PUR6604717Przekrój przewodu (mm²)1.5Długość kabla (m)500Typ przewoduPURLiczba przewodów5
RKM52-1.5MKabel zasilający, PUR6932684Długość kabla (m)1.5Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
BS4131-0/13.5Złącze rozbieralne6904719Tryb połączeniapołączenie zaciskowe/nacinająceZłącze AMęskie, 7/8”–16 UN, ProstyLiczba styków3AplikacjaSygnał, Zasilanie
RKSW-D9T451-0.5MPROFIBUS Cable6915767Długość kabla (m)0.5Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącza, D-Sub, Kątowe
RSSW-D9-RKSW-451-6M-6MPROFIBUS Cable6915743Złącze AMęskie/żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącza, D-Sub, KątoweAplikacjaDane
RSSW-D9-RKSW-451-10M-10MPROFIBUS Cable6915744Złącze AMęskie/żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącza, D-Sub, KątoweAplikacjaDane
RKSW-D9T451-0.3MPROFIBUS Cable6915765Długość kabla (m)0.3Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącza, D-Sub, Kątowe
RSSW-D9-RKSW-451-1M-1MPROFIBUS Cable6914126Złącze AMęskie/żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącza, D-Sub, KątoweAplikacjaDane
FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10Złącze rozbieralne6604093Tryb połączeniapołączenie zaciskowe/nacinająceZłącze AMęskie, M23 × 1, ProstyLiczba styków12AplikacjaSygnał
RSSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5MPROFIBUS Cable6915741Złącze AMęskie/żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącza, D-Sub, KątoweAplikacjaDane
Cable451-30MPROFIBUS Cable6915601Przekrój przewodu (mm²)0.34Długość kabla (m)30Typ przewoduPURLiczba przewodów2