RJ45S-FKSD-8414-5.5MIndustrial Ethernet Cable Extension Cable6934097Długość kabla (m)5.5Typ przewoduTPU
RJ45S-RJ45S-8414-4MIndustrial Ethernet Cable PVC cable jacket6934921Długość kabla (m)4Typ przewoduTPU
RJ45S-RJ45S-8414-15MIndustrial Ethernet Cable PVC cable jacket6934920Długość kabla (m)15Typ przewoduTPU
RSSD-4416-5MIndustrial Ethernet/PROFINET Cable Connection Cable6935290Długość kabla (m)5Typ przewoduPUR
PSGS4M-4416-10MIndustrial Ethernet/PROFINET Cable Connection Cable6935334Długość kabla (m)10Typ przewoduPUR
RSSD-4416-1MIndustrial Ethernet/PROFINET Cable Connection Cable6935288Długość kabla (m)1Typ przewoduPUR
RSSD-4416-20MIndustrial Ethernet/PROFINET Cable Connection Cable6935292Długość kabla (m)20Typ przewoduPUR
PSGS4M-4416-0.5MIndustrial Ethernet/PROFINET Cable Connection Cable6935330Długość kabla (m)0.5Typ przewoduPUR
RSSD-4416-2MIndustrial Ethernet/PROFINET Cable Connection Cable6935289Długość kabla (m)2Typ przewoduPUR
PSGS4M-4416-1MIndustrial Ethernet/PROFINET Cable Connection Cable6935331Długość kabla (m)1Typ przewoduPUR
PSGS4M-4416-2MIndustrial Ethernet/PROFINET Cable Connection Cable6935332Długość kabla (m)2Typ przewoduPUR
PSGS4M-4416-15MIndustrial Ethernet/PROFINET Cable Connection Cable6935335Długość kabla (m)15Typ przewoduPUR