PT600R-2104-I2-H1143Przetwornik ciśnienia100003585Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPMZakres ciśnienia0…600 bar
PS510-250-08-LI2UPN8-H1141Czujnik ciśnienia100001583Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczneWyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-LinkPodłączenie procesoweGwint męski G 1/2” DIN 3852-E (manometr)Zakres ciśnienia0…250 bar
PS510-250-02-2UPN8-H1141Czujnik ciśnienia100001727Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczne2 × wyjście dwustanowe, IO-LinkPodłączenie procesoweGwint żeński 1/4″ NPT-18Zakres ciśnienia0…250 bar
PS310-1-04-LI2UPN8-H1141Czujnik ciśnienia100001512Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczneWyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-LinkPodłączenie procesoweGwint męski G 1/4”Zakres ciśnienia0…1 bar
REI-E-114I15E-4B5000-H1181Enkoder inkrementalny100011932Typ wyjściaPrzyrostowyFlange diameter (mm)63Średnica ośki D (mm)15Shaft TypeHollow shaft
PT0.2V-1004-IX-H1143Przetwornik ciśnienia100007808Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPMZakres ciśnienia-0.2…0.2 bar
PS510-400-05-LI2UPN8-H1141Czujnik ciśnienia100002992Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczneWyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-LinkPodłączenie procesoweGwint męski 7/16″-20 UNFZakres ciśnienia0…400 bar
PT1R-1008-IX-H1143Przetwornik ciśnienia100004867Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweG 1/2” z męskim gwintem, uszczelniona powierzchnia tylna i manometr (combi)Zakres ciśnienia0…1 bar
PT1V-1004-I2-H1141Przetwornik ciśnienia100001136Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPMZakres ciśnienia-1…1 bar
REI-10S10S-2B5000-H1181Enkoder inkrementalny100010305Typ wyjściaPrzyrostowyFlange diameter (mm)58Średnica ośki D (mm)10Shaft TypeWał lity
PS510-10V-01-2UPN8-H1141Czujnik ciśnienia100004760Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczne2 × wyjście dwustanowe, IO-LinkPodłączenie procesoweGwint żeński G 1/4”Zakres ciśnienia-1…10 bar
PT0.05R-1501-I2-H1143/D840Przetwornik ciśnienia100004273Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)Zakres ciśnienia0…0.05 bar