BST-30NAkcesoria montażowe do czujników indukcyjnych6947217Typ akcesoriówUchwyt do podwieszaniaMateriał obudowyTworzywo sztuczne
TN-CK40-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030006Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)115
TNLR-Q80L400-H1147LGłowica odczytująco-zapisująca7030234Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)345
TB-M30-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030003Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)45
BST-30BAkcesoria montażowe do czujników indukcyjnych6947216Typ akcesoriówUchwyt do podwieszaniaMateriał obudowyTworzywo sztuczne
TW-L50-50-P-B128-100PCSZnacznik HF7030635Rozmiar pamięci (Byte)128Typ pamięciEEPROMStopień ochronyIP40MontażBez metalu
TBEN-LL-4RFID-8DXPKompaktowe, wieloprotokołowe moduły RFID do sieci Ethernet100002463Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TB-M12-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca100003025Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)17
TN-UHF-Q300-NA-CDSCzytnik UHF100000900Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)USA, Kanada, Meksyk (902…928 MHz)
TNSLR-Q80WD-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca100001312Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)280
In TAG 500 2K FRAMZnacznik HF100002360Rozmiar pamięci (Byte)2048Typ pamięciFRAMStopień ochronyIP69KMontażBez metalu
TN-UHF-Q180L300-KOR-LNXCzytnik UHF100000944Protokół sieciowyTCP/IPStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Korea (917…920,8 MHz)