IM12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDC/CCIzolacyjny wzmacniacz przełączający7580054AtestycULusLiczba kanałów1Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalne24 V DC
IM73-22EX-R/24VUCRelay coupler7520513AtestyATEX, TR CULiczba kanałów2Typ sygnałuWyjście dwustanoweNapięcie nominalne24 V UC
IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDCPrzetwornik częstotliwości/licznik impulsów7580229AtestycULusLiczba kanałów2Typ sygnałuWejście częstotliwościoweNapięcie nominalne24 V DC
IM12-22EX-RIsolating switching amplifier7541233AtestyATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETROLiczba kanałów2Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalneUniwersalny zakres napięcia
IM12-DI03-1S-1NAM1R-PR/24VDCIzolacyjny wzmacniacz przełączający7580049AtestycULusLiczba kanałów1Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalneMostek zasilania 24 V DC
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDCIzolacyjny wzmacniacz przełączający7580020AtestyATEXLiczba kanałów2Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalne24 V DC
IM12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDCIzolacyjny wzmacniacz przełączający7580052AtestycULusLiczba kanałów1Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalne24 V DC
IM12-DI03-1S-2R-SPR/24VDCIzolacyjny wzmacniacz przełączający7580029AtestycULusLiczba kanałów1Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalneMostek zasilania 24 V DC
IMX12-DI03-1S-1NAM1R-0/24VDC/CCIzolacyjny wzmacniacz przełączający7580002AtestyATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CULiczba kanałów1Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalne24 V DC
IMX12-DI03-1S-1NAM1T-PR/24VDC/CCIzolacyjny wzmacniacz przełączający7580007AtestyATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CULiczba kanałów1Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalneMostek zasilania 24 V DC
IM12-22EX-R/230VACIsolating switching amplifier7505641AtestyATEX, TR CULiczba kanałów2Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalne230 V AC
IM1-121EX-RIzolacyjny wzmacniacz przełączający7541229AtestyATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETROLiczba kanałów1Typ sygnałuWejścia dwustanoweNapięcie nominalneUniwersalny zakres napięcia