REI-12HA4E-2B5000-H1181Enkoder inkrementalny100010500Typ wyjściaPrzyrostowyFlange diameter (mm)63Średnica ośki D (mm)15.875Shaft TypeBlind hole shaft
TW-R12-M-B146Znacznik HF7030500Rozmiar pamięci (Byte)146Typ pamięciEEPROMStopień ochronyIP68MontażW metalu, Na metalu
K30LOXXPQOświetlenie sygnalizacyjne LED3093144Możliwość ściemnieniaNieRodzaj światłapomarańczowyLiczba kolorów/segmentów1
VBRS4.4-2PKG3M-1.5/1.5/TELTrójnik 2-drogowy6629195AplikacjaSygnałZłącze AZłącza, M12 × 1, ProstyZłącze B2 x złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Q40AW3LPPhotoelectric Sensor3032362Rodzaj światłaIRFunkcjaCzujnik retrorefleksyjnyMaks. zasięg (mm)6000
Q20NLVQ5Czujnik fotoelektryczny3078196Rodzaj światłaczerwonyFunkcjaCzujnik retrorefleksyjnyMaks. zasięg (mm)6000
SLM10B6Czujnik fotoelektryczny3074965Rodzaj światłaczerwonyFunkcjaCzujnik szczelinowyMaks. zasięg (mm)10
BI2-S12-AZ31X/S97Czujnik indukcyjny1302002Połączenie elektryczneKabelWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)2
IVU2PRBXCCzytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu3090971Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)0Resolution752 × 480 pikseli
RSM WKM 5711-2MPrzewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)U0232-01Długość kabla2Typ przewoduPCWZłącze AZłącza, 7/8”–16 UN, ProstyZłącze BZłącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Kątowe
PT25R-2004-I2-H1143/XPrzetwornik ciśnienia6836459Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPMZakres ciśnienia0…25 bar
LEDUV395S50L5-XQSystem wizyjny3025205Połączenie elektryczneZłączeMateriał obudowyMetalRodzaj światłaUVStopień ochronyIP69K