PS010V-505-2UPN8X-H1141Czujnik ciśnienia (obracalny)6832696Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczne2 × wyjście dwustanowePodłączenie procesowe7/16″-20 UNFZakres ciśnienia-1…10 bar
TN-UHF-Q300-BRA-CDSCzytnik UHF100000915Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Brazylia (902…907,5 + 915…928 MHz)
DR15S-M30E-2UPN8X2-H1141Radarowe100030149Połączenie elektryczneZłączeKąt wiązki15°Maks. zasięg (mm)15000
PS016A-502-2UPN8X-H1141Czujnik ciśnienia (obracalny)6832656Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczne2 × wyjście dwustanowePodłączenie procesoweGwint żeński 1/4″ NPT-18Zakres ciśnienia0…16 bar
DX80DR2M-H4System transmisji radiowej3013813Typ wejścia3-żyłowa sonda RTD/PT100FunkcjaTopologia drzewaTyp wyjścia-
DPC-49-4RMB/SYKaseta montażowa do systemu DPC6882025Protokół sieciowyFOUNDATION fieldbusStopień ochronyIP20
WKCV 5732-2M/CS15915Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczymUX04211Długość kabla2Typ przewoduTPEZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
PS01VR-504-2UPN8X-H1141Czujnik ciśnienia (obracalny)6832675Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczne2 × wyjście dwustanowePodłączenie procesoweGwint męski G 1/4”Zakres ciśnienia-1…0 bar
NI2-Q6.5-ADZ32-0.1-FSB5.4X4/S304Czujnik indukcyjny4200204Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażoweNiepowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)2
PS001V-503-LI2UPN8X-H1141Czujnik ciśnienia (obracalny)6832827Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczneWyjście prądowe (3-przewodowe), 2 × wyjście dwustanowePodłączenie procesoweGwint męski 1/4″ NPT-18Zakres ciśnienia-1…1 bar
WKC4.4T-P7X3.1-2/TXO3701Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze6635621Długość kabla2Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
EG-VA655526/112-1012/2GD60system I/O excom100008083Wymiary konstrukcji550 x 650 x 260 mmStrefa instalacjistrefa 1Module rackMT16-2G/MSANapięcie wejściowe115/230 VAC