SGSMA3-400Q12Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803234Wysokość aktywna (mm)800Rozdzielczość optyczna (mm)400Maks. zasięg (mm)8000
SGSSP4-400Q88Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803220Wysokość aktywna (mm)1200Rozdzielczość optyczna (mm)400Maks. zasięg (mm)30000Liczba wiązek4
SGSSA2-500Q8Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803229Wysokość aktywna (mm)500Rozdzielczość optyczna (mm)500Maks. zasięg (mm)8000Liczba wiązek2
SGSMP4-300Q128Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803227Wysokość aktywna (mm)900Rozdzielczość optyczna (mm)300Maks. zasięg (mm)30000Liczba wiązek4
SGSXP3-400Q88Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803222Wysokość aktywna (mm)800Rozdzielczość optyczna (mm)400Maks. zasięg (mm)60000Liczba wiązek3
SGSXP4-300Q88Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803223Wysokość aktywna (mm)900Rozdzielczość optyczna (mm)300Maks. zasięg (mm)60000Liczba wiązek4
SGSMA4-400Q12Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803236Wysokość aktywna (mm)1200Rozdzielczość optyczna (mm)400Maks. zasięg (mm)8000
SGSB2-500Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803237Wysokość aktywna (mm)500Liczba wiązek2Rozdzielczość optyczna (mm)500
SGSB4-300Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803239Wysokość aktywna (mm)900Liczba wiązek4Rozdzielczość optyczna (mm)300
SGSMP2-500Q128Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803225Wysokość aktywna (mm)500Rozdzielczość optyczna (mm)500Maks. zasięg (mm)30000Liczba wiązek2
SGSB3-400Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803238Wysokość aktywna (mm)800Liczba wiązek3Rozdzielczość optyczna (mm)400
SGSMA4-300Q12Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3803235Wysokość aktywna (mm)900Rozdzielczość optyczna (mm)300Maks. zasięg (mm)6500