TB-EM18WD-H1147-EXGłowica odczytująco-zapisująca7030381Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)30
TNLR-Q80-H1147-EXGłowica odczytująco-zapisująca7030303Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)165
TN-UHF-Q300-BRA-CDSCzytnik UHF100000915Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Brazylia (902…907,5 + 915…928 MHz)
TN-UHF-Q300-BRA-LNXCzytnik UHF100000917Protokół sieciowyTCP/IPStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Brazylia (902…907,5 + 915…928 MHz)
TN-Q80-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca100010648Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)146
TN-UHF-Q180L300-JPN-LNXCzytnik UHF100025571Protokół sieciowyTCP/IPStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Japan (916.7…920.9 MHz)
TB-EM30WD-H1147-EX/C53Głowica odczytująco-zapisująca100036843Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53Głowica odczytująco-zapisująca7030778Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)30
TB-EM30WD-H1147-EXGłowica odczytująco-zapisująca7030385Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
TN-UHF-Q180L300-CHN-CDSCzytnik UHF100000938Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Chiny (920,5…924,5 MHz), Tajlandia (920…925 MHz)
TN-EM18WD-H1147-EXGłowica odczytująco-zapisująca7030382Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
TN-UHF-Q300-MYS-CDSCzytnik UHF100025581Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Malezja (919…923 MHz)