IVU2PRBB06Czytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu3090942Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)16Rodzaj światłaniebieskiResolution752 × 480 pikseli
TN-M12-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca100003027Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)37
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WVKompaktowe, wieloprotokołowe moduły RFID do sieci Ethernet100000960Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TN-UHF-Q180L300-CHN-CDSCzytnik UHF100000938Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Chiny (920,5…924,5 MHz), Tajlandia (920…925 MHz)
TN-EM18WD-H1147-EXGłowica odczytująco-zapisująca7030382Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)45
IVU2PRBR06Czytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu3090728Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)6Rodzaj światłaczerwonyResolution752 × 480 pikseli
IVU2PTBR04Czytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu3090739Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)4Rodzaj światłaczerwonyResolution752 × 480 pikseli
TN-UHF-Q300-MYS-CDSCzytnik UHF100025581Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Malezja (919…923 MHz)
TN-UHF-Q180L300-NA-CDSCzytnik UHF100000934Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)USA, Kanada, Meksyk (902…928 MHz)
TW860-960-L54-34-P-B38-100PCSZnacznik UHF7030622Rozmiar pamięci (Byte)38Typ pamięciEEPROMStopień ochronyIP40MontażBez metalu
TN-UHF-Q300-JPN-CDSCzytnik UHF100025578Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Japan (916.7…920.9 MHz)
TN840/920-Q120L130-H1147Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF7030536Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Chiny (920,5…924,5 MHz), Tajlandia (920…925 MHz)