LCF75LEVMPVision Systems3097352Typ akcesoriówSoczewkaFocal distance (mm)75Resolution (Pixel)1600 x 1200
LCF25LEVMPVision Systems3097349Typ akcesoriówSoczewkaFocal distance (mm)25Resolution (Pixel)1600 x 1200
LCF12LEVMPVision Systems3097347Typ akcesoriówSoczewkaFocal distance (mm)12Resolution (Pixel)1600 x 1200
LCF08LEVMPVision Systems3097346Typ akcesoriówSoczewkaFocal distance (mm)8Resolution (Pixel)1600 x 1200
LCF35LEVMPVision Systems3097350Typ akcesoriówSoczewkaFocal distance (mm)35Resolution (Pixel)1600 x 1200
LCF06LEVMPVision Systems3097345Typ akcesoriówSoczewkaFocal distance (mm)6Resolution (Pixel)1600 x 1200
LCF50LEVMPVision Systems3097351Typ akcesoriówSoczewkaFocal distance (mm)50Resolution (Pixel)1600 x 1200
LCF16LEVMPVision Systems3097348Typ akcesoriówSoczewkaFocal distance (mm)16Resolution (Pixel)1600 x 1200