RKP56PLB-90/TXGKabel zasilający — M12 zasilanie100028833Długość kabla90Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
BLCEN-8M12LT-8DI-PD-8DI-PDWieloprotokołowa stacja sieciowa BL compact dla przemysłowego Ethernet6811513Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETStopień ochronyIP67, IP69KSignal typeWejścia dwustanowe
PD20-UHF-CHN-RRęczny z baterią litowo-jonową100000997Stopień ochronyIP20Region użytkowania (UHF)Chiny (920,5…924,5 MHz)
RES-184SA0C-9F14B-H1151Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy100026156Typ wyjściaAbsolutny, jednoobrotowyFlange diameter (mm)36Średnica ośki D (mm)6.35Shaft TypeWał lity
RKSD-PSGS4M-4416-0.3MPrzemysłowy przewód Ethernet/PROFINET100004423Długość kabla0.3Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie DZłącze BZłącza, M8 × 1, Prosty
PS250R-302-2UPN8X-H1141Czujnik ciśnienia6833357Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczne2 × wyjście dwustanowePodłączenie procesoweGwint żeński 1/4″ NPT-18Zakres ciśnienia0…250 bar
EG-VA655526/111-0500/3GDsystem I/O excom100004332Wymiary konstrukcji550 x 650 x 260 mmStrefa instalacjistrefa 2Module rackMT16-3GNapięcie wejściowe24 V DC
DXM1000-B1R4Sterownik sieciowy3807403Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485FunkcjaTopologia drzewaTyp wejściaNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/termistor 10k/licznikTyp wyjściaNMOS/0…20 mA lub 0…10 V
WKM43-0.3-WSM43Kabel zasilający, PUR6913948Długość kabla0.3Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, 7/8”–16 UN, KątoweZłącze BZłącza, 7/8”-16 UN, Kątowe
RKSW-D9T451-10MPROFIBUS Cable6914191Długość kabla10Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącza, D-Sub, Kątowe