SLLR40-1120P8Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3089103KaskadoweNieWysokość aktywna (mm)1120Rozdzielczość optyczna (mm)40Liczba wiązek32
SLLCE23-700P8Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3089166KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)700Liczba wiązek40Rozdzielczość optyczna (mm)23
SLSE30-1350Q5Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3071244KaskadoweNieWysokość aktywna (mm)1350Liczba wiązek90Rozdzielczość optyczna (mm)30
SLSCP14-1500Q88Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3073384KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)1500Rozdzielczość optyczna (mm)14Liczba wiązek200
SLPMP14-1110Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3084491KaskadoweNieWysokość aktywna (mm)1110Rozdzielczość optyczna (mm)14Liczba wiązek56
SLLCE14-1750P8Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3089135KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)1750Liczba wiązek200Rozdzielczość optyczna (mm)14
SLSCE30-1650Q8Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3072415KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)1650Liczba wiązek110Rozdzielczość optyczna (mm)30
SLSE30-1050Q5Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3071242KaskadoweNieWysokość aktywna (mm)1050Liczba wiązek70Rozdzielczość optyczna (mm)30
SLLR14-1610P8Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3089018KaskadoweNieWysokość aktywna (mm)1610Rozdzielczość optyczna (mm)14Liczba wiązek184
SLSP14-600P88Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3073951KaskadoweNieWysokość aktywna (mm)600Rozdzielczość optyczna (mm)14Liczba wiązek80
SLLCE14-700P8Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3089120KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)700Liczba wiązek80Rozdzielczość optyczna (mm)14