ABR72L9-RPE2Identyfikacja3808838Focal distance (mm)9Rodzaj światłaczerwonyResolution (Pixel)1600 x 1200
ABR7109-MSE2Vision Systems3804441Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)9Rodzaj światłaczerwony, niebieskiResolution (Pixel)1280 x 1024
ABR72L9-RDE2Identyfikacja3808839Focal distance (mm)9Rodzaj światłapolaryzowany czerwonyResolution (Pixel)1600 x 1200
ABR72L16-RDE2Identyfikacja3808841Focal distance (mm)16Rodzaj światłapolaryzowany czerwonyResolution (Pixel)1600 x 1200
ABR7112-RSE2Identyfikacja3804444Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)12Rodzaj światłaczerwonyResolution (Pixel)1280 x 1024
ABR71L9-MSE2Vision Systems3804449Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)9Rodzaj światłaczerwony, niebieskiResolution (Pixel)1280 x 1024
ABR7106-MSE2Identyfikacja3804447Focal distance (mm)6Rodzaj światłaczerwony, niebieskiResolution (Pixel)1280 x 1024
ABR3106-WPU2Identyfikacja3804438Protokół komunikacyjnyRS232, RS422Focal distance (mm)6Rodzaj światłabiałyResolution (Pixel)1280 x 1024
ABR71L9-RSE2Identyfikacja3804448Focal distance (mm)9Rodzaj światłaczerwonyResolution (Pixel)1280 x 1024
ABR3106-WSU2Identyfikacja3804434Protokół komunikacyjnyRS232, RS422Focal distance (mm)6Rodzaj światłabiałyResolution (Pixel)1280 x 1024
ABR3009-WSE1Identyfikacja3804433Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)9Rodzaj światłabiałyResolution (Pixel)752 x 480