TN-UHF-Q180L300-NA-CDSCzytnik UHF100000934Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)USA, Kanada, Meksyk (902…928 MHz)
TN920-Q175L200-H1147Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF100000888Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Australia (920…926 MHz)
TN902/915-Q175L200-H1147Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF7030668Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Brazylia (902…907,5 + 915…928 MHz)
TN866-Q175L200-H1147Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF7030669Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Rosja (866…868 MHz)
TN-Q80-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030007Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)146
TB-M18-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030001Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)30
TN-UHF-Q180L300-EU-CDSCzytnik UHF100000930Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Europa, Indie, Turcja, Afryka Południowa (865…868 MHz)
TN-UHF-Q300-KOR-LNXCzytnik UHF100000912Protokół sieciowyTCP/IPStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Korea (917…920,8 MHz)
TN902-Q175L200-H1147Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF7030457Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)USA, Kanada, Meksyk (902…928 MHz)
TN-M30-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca7030730Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)77
TN-UHF-Q180L300-SGP-LNXCzytnik UHF100025568Protokół sieciowyTCP/IPStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Singapur (920…925 MHz)
TN-EM30WD-H1147-EX/C53Głowica odczytująco-zapisująca100036842Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)77