TB-EM18WD-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030224Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)30
TBEC-LL-4RFID-8DXPKompaktowy moduł RFID do sieci EtherCAT100002925Protokół sieciowyEtherCATLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TN-R42TC-EX/C53Głowica odczytująco-zapisująca100020167Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67
TN-M18-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca7030728Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)45
TN-UHF-Q300-EU-CDSCzytnik UHF100000895Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Europa, Indie, Turcja, Afryka Południowa (865…868 MHz)
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCSZnacznik UHF7030725Rozmiar pamięci (Byte)112Typ pamięciEEPROMStopień ochronyIP40MontażNa metalu
IVU2PRBB12Czytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu3090944Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)16Rodzaj światłaniebieskiResolution752 × 480 pikseli
IVU2PRBX08Czytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu3090967Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)25Resolution752 × 480 pikseli
TBEN-S2-2RFID-4DXPKompaktowe, wieloprotokołowe moduły RFID do sieci Ethernet6814029Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETLiczba kanałów6Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TW860-960-L54-34-F-B38-100PCSZnacznik UHF7030621Rozmiar pamięci (Byte)38Typ pamięciEEPROMStopień ochronyIP40MontażBez metalu