DXMR90-X1Sterownik sieciowy3812240Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM700-B1R4Sterownik sieciowy3806249Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia drzewaTyp wyjściaPNP
DXMR90-4KSterownik sieciowy3813874Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM100-B1R4Sterownik sieciowy3800138Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FunkcjaTopologia drzewaTyp wejściaNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/termistor 10k/licznikTyp wyjściaNMOS/0…20 mA lub 0…10 V
DXM100-B1R3Sterownik sieciowy3800137Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FunkcjaTopologia gwiazdyTyp wejściaNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/termistor 10k/licznikTyp wyjściaNMOS/0…20 mA lub 0…10 V
DXM1200-B1R3Sterownik sieciowy3805550Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia gwiazdy
DXM1000-B1R3Sterownik sieciowy3807402Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485FunkcjaTopologia gwiazdyTyp wejściaNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/termistor 10k/licznikTyp wyjściaNMOS/0…20 mA lub 0…10 V
DXM1000-B1R4Sterownik sieciowy3807403Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485FunkcjaTopologia drzewaTyp wejściaNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/termistor 10k/licznikTyp wyjściaNMOS/0…20 mA lub 0…10 V
DXM700-B1R3Sterownik sieciowy3806248Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia gwiazdyTyp wyjściaPNP
DXM1200-B1R4Sterownik sieciowy3805551Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia drzewa