FKW5LAkcesoria dla systemów sieciowych6935916Złącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BLiczba styków5Materiał obudowy kołnierza AmosiądzGwint montażowyPG9
EC-FS4.5-L/16Męskie gniazdo ze stykami do lutowania, montaż od przodu6934639Złącze AMęskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie ALiczba styków5Materiał obudowy kołnierza AmosiądzGwint montażowyM16 x 1,5
EC-FSFD4.5-P/16Męskie gniazdo ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu6934588Złącze AMęskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie ALiczba styków5Materiał obudowy kołnierza AmosiądzGwint montażowyM16 x 1,5
SESP4SLZłącze M8 x 1/Ø 8 mm6934784Złącze AMęskie, M8 × 1Liczba styków4Materiał obudowy kołnierza Atworzywo sztuczne
SESP3SLZłącze M8 x 1/Ø 8 mm6934783Złącze AMęskie, M8 × 1Liczba styków3Materiał obudowy kołnierza Atworzywo sztuczne
EC-FKFDE3-P/16Żeńskie złącze kołnierzowe ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu6934575Złącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie ALiczba styków3Materiał obudowy kołnierza Astal nierdzewnaGwint montażowyM16 x 1,5
ESHP3PZłącze M8 x 1/Ø 8 mm6934773Złącze AMęskie, Ø 8 mmLiczba styków3Materiał obudowy kołnierza Amosiądz
ESHP3LZłącze M8 x 1/Ø 8 mm6934775Złącze AMęskie, Ø 8 mmLiczba styków3Materiał obudowy kołnierza Amosiądz
EC-FS8-L/16Męskie gniazdo ze stykami do lutowania, montaż od przodu6934641Złącze AMęskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie ALiczba styków8Materiał obudowy kołnierza AmosiądzGwint montażowyM16 x 1,5
FSW5LMęskie gniazdo ze stykami do lutowania, montaż od przodu6935979Złącze AMęskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BLiczba styków5Materiał obudowy kołnierza AmosiądzGwint montażowyPG9
EC-FSFDE8-P/16Męskie gniazdo ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu6934591Złącze AMęskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie ALiczba styków8Materiał obudowy kołnierza Astal nierdzewnaGwint montażowyM16 x 1,5
EC-FKFDE5-P/16Żeńskie złącze kołnierzowe ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu6934578Złącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie ALiczba styków4+PEMateriał obudowy kołnierza Astal nierdzewnaGwint montażowyM16 x 1,5