
Pasywne koncentratory sygnałów
Produkty
Wyniki ogółem: 183


TB-8M12-5-2/TXL
Koncentrator pasywny, M12 x 16611947- Terminal grupy
- Kabel
- Port
- M12 × 1
- Liczba portów
- 8

TB-6M12-5-CS19T
Koncentrator pasywny, M12 x 16611921- Terminal grupy
- M23 × 1
- Port
- M12 × 1
- Liczba portów
- 6

JBBS-48-E613/3G
Koncentrator IP67, 6-kanałowy6611402
TB-6M12-5-2/TXL
Koncentrator pasywny, M12 x 16611927- Terminal grupy
- Kabel
- Port
- M12 × 1
- Liczba portów
- 6

JBBS-48-E413/EX
Koncentrator IP67, 4-kanałowy6611401
TB-8M8Z-3P2-5
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 8 portówUX00415- Terminal grupy
- Kabel
- Port
- Ø 8 mm
- Liczba portów
- 8

TB-4M8M-3-10
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 4 portyU2-31272- Terminal grupy
- Kabel
- Port
- M8 × 1
- Liczba portów
- 4

TB-4M12-5P3-2/TXL
Koncentrator pasywny, M12 x 16611913- Terminal grupy
- Kabel
- Port
- M12 × 1
- Liczba portów
- 4

TB-8M8M-3-4
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 8 portów100010726- Terminal grupy
- Kabel
- Port
- M8 × 1
- Liczba portów
- 8

TB-8M12-4-CS12H
Koncentrator pasywny, M12 x 16611964- Terminal grupy
- M23 × 1
- Port
- M12 × 1
- Liczba portów
- 8

TB-4M12-4-10/TXL
Koncentrator pasywny, M12 x 16611906- Terminal grupy
- Kabel
- Port
- M12 × 1
- Liczba portów
- 4