K70ANT2GRCQPick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)3096861Rodzaj światłazielony, czerwonyLiczba kolorów/segmentów2
PSG3M-2/TRLSiłownik i kabel czujnika odpowiednie do stosowania z robotami6543118Długość kabla (m)2Typ przewoduPURZłącze AZłącza, M8 × 1, Prosty
RKC8T-0.5/TXLPrzewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR6633364Długość kabla (m)0.5Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
NI15-P30SR-FZ3X2Czujnik indukcyjny13421Połączenie elektryczneKomora zaciskuWarunki montażoweNiepowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)15
EKP3SP (100 PCS.)Złącze M8 x 1/Ø 8 mm6934781Złącze AZłącze żeńskie, Ø 8 mmLiczba styków3Materiał obudowy kołnierza Atworzywo sztuczne
PT9V-2008-U1-DA91/XPrzetwornik ciśnienia6836077Wyjście elektryczneWyjście napięciowe (3-przewodowe)Podłączenie procesoweG 1/2” z męskim gwintem, uszczelniona powierzchnia tylna i manometr (combi)Zakres ciśnienia-1…9 bar
RSSD-RSSD-4422-22MPrzemysłowy przewód Ethernet6636217Długość kabla (m)22Typ przewoduPURZłącze AZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie DZłącze BZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
RKC4T-5.5-RSC4T/TXOPrzewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR6636786Długość kabla (m)5.5Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie AZłącze BZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
IVU2PRGX12Przetwarzanie obrazu3090925Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)4Resolution752 × 480 pikseli