SNNE-0800D-0004Moduł rozszerzeń typu piconet do systemu IP-Link6824203Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETStopień ochronyIP67Signal typeWejścia dwustanowe
TBEN-L4-16DONKompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet6814063Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStopień ochronyIP65, IP67, IP69KSignal typeWyjście dwustanowe
WKC4.4T-P7X3-40/TELPrzewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC6625799Długość kabla40Typ przewoduPCWZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
PKWV3M-5/TEGPrzewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego6629208Długość kabla5Typ przewoduPCWZłącze AZłącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
RKP56PLB-4/TXGKabel zasilający — M12 zasilanie100003322Długość kabla4Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
QS18VP6LPQ8Czujnik fotoelektryczny3066452Rodzaj światłapolaryzowany czerwonyFunkcjaCzujnik retrorefleksyjnyMaks. zasięg (mm)3500
PT2.5R-1008-I2-DA91Przetwornik ciśnienia6836130Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweG 1/2” z męskim gwintem, uszczelniona powierzchnia tylna i manometr (combi)Zakres ciśnienia0…2.5 bar
TBPN-L5-4FDI-4FDXModuł sieciowy I/O PROFIsafe / PROFINET100001826Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyPROFIsafe via PROFINETStopień ochronyIP65, IP67, IP69KSignal typeBezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia
BI15-CK40-AD4X-H1141Czujnik indukcyjny44650Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)15
WLS28-2XW145DSQOświetlenie liniowe LED3088098Wymiary konstrukcji185 x 28 x 20.9 mmMożliwość ściemnieniaDwustopniowyRodzaj światłabiałyLiczba kolorów/segmentów1