S18AW3D W/30Czujnik fotoelektryczny3030822Rodzaj światłaIRFunkcjaPrzełącznik zbliżeniowyMaks. zasięg (mm)100
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933Czujnik indukcyjny1051011Połączenie elektryczneKomora zaciskuWarunki montażoweNiepowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)4
TBEN-L5-16DXPKompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet6814088Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStopień ochronyIP65, IP67, IP69KSignal typeWejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe
IMXK12-DO01-1U-1U-0/24VDC/CCElektrozawór100000710AtestyATEXLiczba kanałów1Typ sygnałuWyjście dwustanoweNapięcie nominalne24 V DC
PT6A-1040-I2-DA91Przetwornik ciśnienia6837750Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski G 1/4” (manometr)Zakres ciśnienia0…6 bar
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TRLSiłownik i kabel czujnika odpowiednie do stosowania z robotami6543105Długość kabla2Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie AZłącze BZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
IM31-11EX-UAnalog signal isolator7506327AtestyATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSILiczba kanałów1Typ sygnałuWejście analogoweNapięcie nominalneUniwersalny zakres napięcia
SLLP23-910P55Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3089560KaskadoweNieWysokość aktywna (mm)910Rozdzielczość optyczna (mm)23Liczba wiązek52
S30RW3FF400Q1Czujnik fotoelektryczny3033367Rodzaj światłaIRFunkcjaPrzełącznik zbliżeniowyMaks. zasięg (mm)400
WKC5T-P7X3.1-1-RSC5T/TXOPrzewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR6630659Długość kabla1Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie AZłącze BZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
TP-103A-N1/8-H1141-L024Wykrywanie temperatury9910766Wyjście elektryczneRezystancjaPodłączenie procesoweGwint męski 1/8″ NPTZakres pomiarowy-50…120 °C