TN866-Q120L130-H1147Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF7030671Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Rosja (866…868 MHz)
RKSD-RKSD-4422-1MPrzemysłowy przewód Ethernet6636850Długość kabla (m)1Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie DZłącze BZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
REI-12HA1T-2B512-H1181Enkoder inkrementalny100010403Typ wyjściaPrzyrostowyFlange diameter (mm)50.8Średnica ośki D (mm)9.525Shaft TypeHollow shaft
WK4.5T-2/S2500Kabel RFID w wersji standardowej8035245Długość kabla (m)2Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
K50CAPT2GRCQPick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)3803843Rodzaj światłazielony, czerwonyLiczba kolorów/segmentów2
QMH26VPAF200-5MCzujnik fotoelektryczny3028806Rodzaj światłaczerwonyFunkcjaPrzełącznik zbliżeniowyMaks. zasięg (mm)200
TW-R15-B320Znacznik HF do przenośników podwieszonych100047102Rozmiar pamięci (Byte)320Typ pamięciEEPROMStopień ochronyIP68MontażBez metalu
SLLR40-630-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3808980KaskadoweNieWysokość aktywna (mm)630Rozdzielczość optyczna (mm)40Liczba wiązek18
PT200PSIG-1003-U1-DA91/XPrzetwornik ciśnienia6836927Wyjście elektryczneWyjście napięciowe (3-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski 1/4″ NPT-18Zakres ciśnienia0…13.79 bar
S15S-R1000-MQKonwerter3815393Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTUTyp wejścia0…1000 ATyp wyjściaModbus RTU (RS485)
BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU-H1141Czujnik indukcyjny1533001Połączenie elektryczneZłączeZakres pomiarowy0.1…1.5 mmWarunki montażowePowierzchniowy
RKC4.4T-P7X2-10-RSC4.4T/TELPrzewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC6628577Długość kabla (m)10Typ przewoduPCWZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie AZłącze BZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A