IN TAG 200 2K FRAMZnacznik HF100002358Rozmiar pamięci (Byte)2048Typ pamięciFRAMStopień ochronyIP69KMontażBez metalu
TN-UHF-ANT-Q150-MR-ETSIAkcesoria100047588Typ akcesoriówPasywna antena UHFMateriał obudowyTworzywo sztuczneRegion użytkowania (UHF)ETSI (865…868 MHz)
TB-EM18WD-H1147-EX/C53Głowica odczytująco-zapisująca100036841Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)30
IVU2PRBI25Czytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu3090958Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)25Rodzaj światłaIRResolution752 × 480 pikseli
BSS-SPV2Akcesoria montażowe6901316Typ akcesoriówAkcesoria do wsporników montażowychMateriał obudowyMetal
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PACZnacznik HF7030558Rozmiar pamięci (Byte)2048Typ pamięciFRAMStopień ochronyIP68MontażBez metalu
TW860-960-Q47L51-M-B112Znacznik UHF7030407Rozmiar pamięci (Byte)112Typ pamięciEEPROMStopień ochronyIP68MontażNa metalu
TB-M30-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca7030731Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)45
ABR3106-WSE1Czytnik kodów kreskowych — skaner3804437Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFocal distance (mm)6Rodzaj światłabiałyResolution1280 × 1024 piksele
IVU2PRBB06Czytnik kodów kreskowych — czujnik obrazu3090942Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Focal distance (mm)16Rodzaj światłaniebieskiResolution752 × 480 pikseli
TN-M12-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca100003027Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)37
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WVKompaktowe, wieloprotokołowe moduły RFID do sieci Ethernet100000960Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETLiczba kanałów12Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K