DX80G2M6S-PB2System transmisji radiowej3025756Typ wejściaPNP/0…20 mAFunkcjaTopologia gwiazdyTyp wyjściaPNP/0…20 mA
DX80DR2M-H1System transmisji radiowej3012199Typ wejściaNPN/0…20 mA/termistor/licznikFunkcjaTopologia drzewaTyp wyjściaNMOS
DX80DR2M-H2System transmisji radiowej3013105Typ wejściaPNP/0…20 mAFunkcjaTopologia drzewaTyp wyjściaPNP/0…20 mA
DX80DR2M-HB1System transmisji radiowej3017421Typ wejściaNPN, 0…20 mAFunkcjaTopologia drzewaTyp wyjściaNMOS, switch power
DX80N2X1S-P3ESystem transmisji radiowej3018091Typ wejściaNPN / termoparaFunkcjaTopologia gwiazdyTyp wyjściaNMOS