Q60BB6AF2000 W/30Czujnik fotoelektryczny3069623Rodzaj światłaIRFunkcjaPrzełącznik zbliżeniowyMaks. zasięg (mm)2000
LEDRA70SSD5-PQSystem wizyjny3016236Połączenie elektryczneZłączeMateriał obudowyMetalRodzaj światłaczerwonyStopień ochronyIP68
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CCZabezpieczenie szafy100030580AtestyATEX, IECExPołączenie elektryczneZdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykoweNapięcie nominalne24 V DC
HT-WAS3-5/S2430Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury8036091Długość kabla5Typ przewoduPTFEZłącze AZłącza, M12 × 1, Prosty
BL20-S4T-SBBSModuł bazowy systemu BL206827046Technika połączeniowaCage clamp terminalStopień ochronyIP20
PT1VR-1004-I2-H1143/XPrzetwornik ciśnienia6836027Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPMZakres ciśnienia-1…0 bar
PS510-40V-02-2UPN8-H1141Czujnik ciśnienia100001707Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczne2 × wyjście dwustanowe, IO-LinkPodłączenie procesoweGwint żeński 1/4″ NPT-18Zakres ciśnienia-1…40 bar
WKC4.5T-P7X3.1-7.5/TXO3700Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR6633070Długość kabla7.5Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
RKC4.4T-P7X3.1-2-RSC4.4T/TXO3701Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze6636092Długość kabla2Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie AZłącze BZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
LEDGA62X62WSystem wizyjny3073806Połączenie elektryczneKabelMateriał obudowyMetalRodzaj światłazielonyStopień ochronyIP40
SLLCP40-420P88Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3089783KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)420Rozdzielczość optyczna (mm)40Liczba wiązek12